Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.
Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale sfera | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Materiale corpo | l1 | d1 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
Alluminio
|
11.0
|
10.0
|
||||
174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Acciaio zincato
|
13.0
|
12.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
20.6
|
12.7
|
Alluminio
|
15.0
|
14.0
|
||||
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
18.0
|
26.4
|
16.7
|
Acciaio zincato
|
19.0
|
18.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
20.0
|
||||
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
4.0
|
||||
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
4.0
|
||||
413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Alluminio
|
4.0
|
4.0
|
||||
469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
5.0
|
||||
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.5
|
6.0
|
||||
915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Acciaio zincato
|
10.0
|
9.0
|
||||
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 303
|
9.0
|
13.6
|
8.4
|
Alluminio
|
10.0
|
9.0
|
||||
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
12.0
|
17.9
|
10.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
12.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Alluminio
|
17.0
|
16.0
|
||||
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
16.0
|
23.4
|
14.7
|
Acciaio zincato
|
17.0
|
16.0
|
||||
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
22.0
|
20.0
|
||||
In produzione |
Acciaio
|
22.0
|
34.0
|
20.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
22.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
4.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.5
|
6.0
|
||||
In produzione |
Acciaio inossidabile 316
|
20.0
|
30.1
|
18.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
22.0
|
20.0
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare