Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 12.0 mm Type 1 LDPE Nero

I tappi per terminali di tubi in LDPE nero proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

045120022003

7203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2307 €
1000 + 0,1796 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

115,35 €

500 x 0,2307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale LDPE
Colore Nero
Tipo impugnatura Type 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci