Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 18.0 mm Type 1 LDPE Nero

Black LDPE Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe ends, they are sized and designed for positive gripping power over the outside diameter of the pipe.
Codice articolo:

045180022003

205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2846 €
1000 + 0,221 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

142,30 €

500 x 0,2846 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale LDPE
Colore Nero
Tipo impugnatura Type 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci