Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 19.0 mm Type 1 PVC Nero

I tappi per terminali di tubi in PVC nero proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

045190069907

550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0929 €
500 - 999 0,8373 €
1000 + 0,6743 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

109,29 €

100 x 1,0929 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PVC
Colore Nero
Tipo impugnatura Type 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci