Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 29.0 mm Type 1 PVC Nero

I tappi per terminali di tubi in PVC nero proteggono i terminali filettati e non filettati. Hanno dimensioni e caratteristiche che garantiscono una forza di presa positiva sul diametro esterno del tubo.
Codice articolo:

045290011407

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3665 €
250 - 999 0,8967 €
1000 + 0,6964 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

68,33 €

50 x 1,3665 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PVC
Colore Nero
Tipo impugnatura Type 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci