Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.

  • La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.
  • Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.
  • Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire.
Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
0,0588 € - 0,1372 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
1
0,3468 € - 0,4062 € Richiedi il lead time qui
12.2 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1409 € - 0,4004 € 3578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Senza presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
1
0,1275 € - 0,3627 € 27309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
1
0,1464 € - 0,2988 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Rosso
12.0 mm
Con presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
1
0,0572 € - 0,1183 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
11.6 mm
Con presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
1
0,1021 € - 0,2614 € 6485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
1
0,1782 € - 0,218 € 3485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
1
0,5743 € - 1,2062 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
2 mm
2
0,6759 € - 1,4195 € Richiedi il lead time qui
9.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
57.2 mm
2
1,6028 € - 3,424 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
Con presa per le dita
6 mm
2
0,8101 € - 1,7012 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
Bianco
Con presa per le dita
63.5 mm
2
0,2666 € - 0,5513 € 7949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
1
1,104 € - 2,4954 € 3478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Bianco
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1506 € - 0,3249 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Rosso
12.0 mm
Con presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
1
0,1287 € - 0,3656 € 23228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
1
0,5112 € - 1,2419 € Richiedi il lead time qui
12.2 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,0523 € - 0,1273 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Con presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
1
0,8511 € - 2,0544 € 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
125.0 mm
1.0 mm
1
0,6743 € - 1,445 € 1422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
110.0 mm
1.3 mm
1
  • di 3
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm PE Rosso

199126

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,0588 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm PE Bianco

199507

Fascia di prezzo
0,4062 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm PE Bianco

10247

Fascia di prezzo
0,4004 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
3578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm PE Bianco

199503

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
27309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm PE Rosso

199175

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm PE Rosso

199104

Fascia di prezzo
0,1183 € - 0,0572 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Bianco

10245

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
6485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm PE Bianco

10254

Fascia di prezzo
0,218 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
3485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 2.000 in 9.7 mm PE Bianco

12580

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,5743 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 57.2 mm 9.7 mm PE Bianco

12624

Fascia di prezzo
1,4195 € - 0,6759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 6.000 in 12.7 mm PE Bianco

12629

Fascia di prezzo
3,424 € - 1,6028 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.5 mm 8.1 mm PE Bianco

10301

Fascia di prezzo
1,7012 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PE
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rosso

199166

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
7949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm PE Bianco

10544

Fascia di prezzo
2,4954 € - 1,104 €

Livelli di giacenza
3478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm PE Rosso

199128

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm PE Bianco

199504

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
23228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm PE Rosso

199508

Fascia di prezzo
1,2419 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm PE Bianco

199500

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 125.0 mm 13.0 mm PE Rosso

50192

Fascia di prezzo
2,0544 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm PE Bianco

10542

Fascia di prezzo
1,445 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
1422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Bianco