Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Chiuso

Disponibile

Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.

  • Fornito chiuso
  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: grigio
  • Temperatura: da minimo -10 a massimo +110C


Codice Serie: SRF0007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID FD OD H Acquista
0,4557 € - 0,9569 € Richiedi il lead time qui
65.2 mm
0,4065 € - 1,615 € Richiedi il lead time qui
110.7 mm
  • di 2
Tappo cuscinetto 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grigio

3396000

Fascia di prezzo
0,9569 € - 0,4557 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    65.2 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo cuscinetto 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grigio

3400000

Fascia di prezzo
1,615 € - 0,4065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • FD
    110.7 mm
  • Materiale
    PP
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790