Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 22.0 111.0 M22x1.5 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20264857

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 216,61 €
10 - 19 194,95 €
20 - 49 184,12 €
50 + 173,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

216,61 €

1 x 216,61 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
d1 22.0
l1 111.0
d2 M22x1.5
d3 38.0
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Peso g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.0
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.2
Static load C0 max. kN 70.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci