Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 5.0 36.0 M5 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20264895

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 39,43 €
10 - 19 35,49 €
20 - 49 33,52 €
50 + 31,54 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

39,43 €

1 x 39,43 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 5.0
l1 36.0
d2 M5
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Peso g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.0
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 7.9
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci