Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 18.0 94.0 M18x1.5 Acciaio inossidabile

Questo terminale per asta femmina per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. Ha una superficie durevole che resiste alla corrosione e all'usura e può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C senza perdere la capacità di carico. In acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20264994

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 128,68 €
10 - 19 115,81 €
20 - 49 109,38 €
50 + 102,94 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

128,68 €

1 x 128,68 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
d1 18.0
l1 94.0
d2 M18x1.5
d3 31.75
d4 46.0
d5 25.0
d6 31.0
l2 32.0
Peso g 310.0
l3 24.0
l4 10.0
w1 23.0
w2 16.5
A/F 27.0
a1 15.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 26.3
Static load C0 max. kN 51.2
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci