Menu Ricerca

Terminali isolanti 25.4 mm PVC Trasparente

Questo manicotto terminale viene utilizzato per isolare e proteggere i terminali di cablaggio. Questo tipo di manicotto è realizzato per i terminali diritti e deve essere inserito prima che il terminale venga attaccato al filo.
Codice articolo:

10490

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,1053 €
20000 + 0,0468 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

210,60 €

2000 x 0,1053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Diritto
Stile Standard
Lunghezza base 7.4 mm
Altezza interno 7.4 mm
Larghezza interna 2.0 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Lunghezza albero 25.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci