Menu Ricerca

Terminali isolanti 33.4 mm PVC Trasparente

Questo manicotto terminale viene utilizzato per isolare e proteggere i terminali di cablaggio. Questo tipo di manicotto è realizzato per i terminali diritti e deve essere inserito prima che il terminale venga attaccato al filo.
Codice articolo:

10631

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 + 0,0958 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

479,00 €

5000 x 0,0958 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Diritto
Stile Standard
Lunghezza base 10.3 mm
Altezza interno 10.3 mm
Larghezza interna 4.0 mm
Lunghezza totale 33.4 mm
Lunghezza albero 33.4 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci