Menu Ricerca

Terminali isolanti 19.5 mm PVC Trasparente

Questo manicotto terminale viene utilizzato per isolare e proteggere i terminali di cablaggio. Questo tipo di manicotto è realizzato per i terminali diritti e deve essere inserito prima che il terminale venga attaccato al filo.
Codice articolo:

10973

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1857 €
10000 + 0,0829 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

185,70 €

1000 x 0,1857 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Diritto
Stile Standard
Lunghezza base 11.0 mm
Altezza interno 11.0 mm
Larghezza interna 3.2 mm
Lunghezza totale 19.5 mm
Lunghezza albero 32.9 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci