Menu Ricerca

Blu trasparente PVC Terminali isolanti 33.0 mm (L)

Isolatore per terminali ad attacco rapido. Meglio se preinstallato sul filo e fatto scorrere sul terminale per garantire la protezione.
Codice articolo:

215025

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3592 €
5000 + 0,3413 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

359,20 €

1000 x 0,3592 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu trasparente
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Diritto
Lunghezza base 6.1 mm
Lunghezza totale 33.0 mm
Diametro manicotto 4.1 mm
Spessore parete 1 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci