Menu Ricerca

Terminali isolanti PVC Nero

Standard IEC inlet terminal insulation sleeve to protect and insulate a fused rear connection receptacle. It has been flash tested to 3kV AC.
Codice articolo:

TSWXA-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,485 €
4000 + 0,4601 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

194,00 €

400 x 0,485 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Certificazione UL
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile morbido
Orientamento Diritto
Stile Standard
Lunghezza base 45.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci