Menu Ricerca

Tira corda

Disponibile

I tira corda sono realizzati in resistente polietilene a bassa densità (LDPE). Sono utilizzati principalmente come modo pratico e decorativo per rifinire le estremità dei cavi. La nostra gamma offre numerosi modelli tra cui: convesso, concavo e a campana.

  • Materiale: LDPE
  • Colore: bianco

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Stile Diametro esterno Altezza totale Acquista
0,0714 € - 0,0908 € 333982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1
0,036 € - 0,0908 € 17136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2
0,0494 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
4
0,0549 € - 0,1456 € 152686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3
Terminali decorativi per corda 3.2 mm 14.3 mm LDPE Bianco

51209

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
333982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Stie tirante
    Cilindro
Terminali decorativi per corda 3.8 mm 13.0 mm LDPE Bianco

60175

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
17136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Stie tirante
    Campana concava
Terminali decorativi per corda 5.3 mm 17.8 mm LDPE Bianco

10986

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Stie tirante
    Campana convessa
Terminali decorativi per corda 4.0 mm 17.2 mm LDPE Bianco

10988

Fascia di prezzo
0,1456 € - 0,0549 €

Livelli di giacenza
152686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Stie tirante
    Campana concava