Menu Ricerca

Ferrite con guscio 10.5 mm 29.8 mm 31.0 mm 250 Ω Poliammide

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Codice articolo:

MSFC-10-KEX

493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 599 9,0189 €
600 + 8,117 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

1.352,84 €

150 x 9,0189 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nuclei di Soppressione per Cavi Tondi con Guscio in Plastica
Diametro totale 29.8 mm
Larghezza 31.0 mm
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci