Menu Ricerca

Ferrite con guscio 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 195 Ω Poliammide

Split Ferrite Cores are used as suppression cores for round cables. The A5 material cores are installed around a cable and attenuate any form of EMI emission. The case simplifies assembly of the core in equipment where retrofit and testing is required. Allows protection from unwanted EMI radiation in digital equipment. This protection ensures immunity from transmission and other types of noise in digital equipment, which is essential.
Codice articolo:

MSFC-8KEA

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 1599 2,7863 €
1600 + 2,5076 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

1.114,52 €

400 x 2,7863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nuclei di Soppressione per Cavi Tondi con Guscio in Plastica
Diametro totale 20.8 mm
Larghezza 31.0 mm
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci