Menu Ricerca

Ferrite con guscio 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 5.0 mm | 0.197 in. It has an impedance of 93 Ω at 25 MHz, and impedance of 158 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RRC-10-5-20-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 239 1,593 €
240 + 1,4337 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

95,58 €

60 x 1,593 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 13.0 mm
Larghezza 12.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci