Menu Ricerca

Ferrite con guscio 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 7.0 mm | 0.276 in. It has an impedance of 47 Ω at 25 MHz, and impedance of 101 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RRC-12-7-15-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 599 2,0838 €
600 + 1,8754 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

312,57 €

150 x 2,0838 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
Diametro interno 7.0 mm
Diametro totale 14.0 mm
Larghezza 15.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci