Menu Ricerca

Ferrite con guscio 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 10.2 mm | 0.402 in. It has an impedance of 270 Ω at 25 MHz, and impedance of 560 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RRC-20-10-10-M

115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
44 - 175 1,7217 €
176 + 1,5495 €
Confezione standard: 44

Ordina a multipli di 44

Totale ordine:

75,75 €

44 x 1,7217 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
Diametro interno 10.2 mm
Diametro totale 24.5 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci