Menu Ricerca

Ferrite con guscio 15.0 mm 29.0 mm 33.0 mm 45 Ω 100 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 15.0 mm | 0.591 in. It has an impedance of 45 Ω at 25 MHz, and impedance of 100 Ω at 100 MHz.
Codice articolo:

RRC-25-15-12-M

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
36 - 143 1,9178 €
144 + 1,726 €
Confezione standard: 36

Ordina a multipli di 36

Totale ordine:

69,04 €

36 x 1,9178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Nucleo di ferrite tondo diviso con guscio in plastica
Diametro interno 15.0 mm
Diametro totale 29.0 mm
Larghezza 33.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci