Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-105-55-250

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 599 0,361 €
600 + 0,3249 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

54,15 €

150 x 0,361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.5 mm
Diametro totale 10.5 mm
Larghezza 25.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci