Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-110-50-250

238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,4506 €
800 + 0,4055 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

90,12 €

200 x 0,4506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 11.0 mm
Larghezza 25.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci