Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.0 mm 11.5 mm 18.5 mm 101 Ω 146 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-115-50-185

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,3476 €
400 + 0,3128 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,76 €

100 x 0,3476 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 11.5 mm
Larghezza 18.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci