Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-118-73-150

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,2419 €
800 + 0,2177 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

48,38 €

200 x 0,2419 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.3 mm
Diametro totale 11.8 mm
Larghezza 15.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci