Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 3.5 mm 12.0 mm 23.0 mm 207 Ω 326 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-120-35-230

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,412 €
400 + 0,3708 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,20 €

100 x 0,412 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 3.5 mm
Diametro totale 12.0 mm
Larghezza 23.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci