Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.6 mm 12.0 mm 20.0 mm 119 Ω 175 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-120-56-200

165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
165 - 659 0,3057 €
660 + 0,2751 €
Confezione standard: 165

Ordina a multipli di 165

Totale ordine:

50,44 €

165 x 0,3057 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.6 mm
Diametro totale 12.0 mm
Larghezza 20.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci