Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.6 mm 12.0 mm 30.0 mm 180 Ω 260 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-120-56-300

110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
110 - 439 0,506 €
440 + 0,4554 €
Confezione standard: 110

Ordina a multipli di 110

Totale ordine:

55,66 €

110 x 0,506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.6 mm
Diametro totale 12.0 mm
Larghezza 30.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci