Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.3 mm 12.0 mm 20.0 mm 69 Ω 108 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-120-73-200

3453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,2961 €
400 + 0,2665 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

29,61 €

100 x 0,2961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.3 mm
Diametro totale 12.0 mm
Larghezza 20.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci