Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 4.8 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-123-49-254

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,3344 €
400 + 0,3009 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

33,44 €

100 x 0,3344 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 4.8 mm
Diametro totale 12.3 mm
Larghezza 25.4 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci