Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 6.3 mm 14.2 mm 15.0 mm 92 Ω 146 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-142-64-150

942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,4828 €
800 + 0,4345 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

96,56 €

200 x 0,4828 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 6.3 mm
Diametro totale 14.2 mm
Larghezza 15.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci