Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.0 mm 14.2 mm 23.5 mm 127 Ω 204 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-142-70-235

788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,6318 €
400 + 0,5686 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

63,18 €

100 x 0,6318 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.0 mm
Diametro totale 14.2 mm
Larghezza 23.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci