Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 6.9 mm 15.6 mm 28.5 mm 164 Ω 258 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-157-70-286

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
99 - 395 0,8876 €
396 + 0,7989 €
Confezione standard: 99

Ordina a multipli di 99

Totale ordine:

87,87 €

99 x 0,8876 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 6.9 mm
Diametro totale 15.6 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci