Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.9 mm 15.8 mm 16.0 mm 84 Ω 132 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-158-79-160

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 0,5374 €
400 + 0,4836 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,74 €

100 x 0,5374 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.9 mm
Diametro totale 15.8 mm
Larghezza 16.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci