Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.8 mm 15.8 mm 28.5 mm 148 Ω 241 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-159-79-286

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
99 - 395 0,889 €
396 + 0,8001 €
Confezione standard: 99

Ordina a multipli di 99

Totale ordine:

88,01 €

99 x 0,889 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.8 mm
Diametro totale 15.8 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci