Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 10.0 mm 16.0 mm 28.0 mm 91 Ω 156 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-160-100-280

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
99 - 395 0,5104 €
396 + 0,4594 €
Confezione standard: 99

Ordina a multipli di 99

Totale ordine:

50,53 €

99 x 0,5104 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 10.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Larghezza 28.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci