Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 7.0 mm 16.0 mm 20.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-160-70-200

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
96 - 383 0,4737 €
384 + 0,4264 €
Confezione standard: 96

Ordina a multipli di 96

Totale ordine:

45,48 €

96 x 0,4737 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 7.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Larghezza 20.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci