Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 9.0 mm 16.0 mm 28.5 mm 105 Ω 195 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-160-90-285

792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
99 - 395 0,6122 €
396 + 0,5509 €
Confezione standard: 99

Ordina a multipli di 99

Totale ordine:

60,61 €

99 x 0,6122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 9.0 mm
Diametro totale 16.0 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci