Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 8.7 mm 17.0 mm 25.4 mm 122 Ω 180 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-171-88-254

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
88 - 351 0,6688 €
352 + 0,602 €
Confezione standard: 88

Ordina a multipli di 88

Totale ordine:

58,85 €

88 x 0,6688 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 8.7 mm
Diametro totale 17.0 mm
Larghezza 25.4 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci