Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 10.7 mm 17.5 mm 28.5 mm 90 Ω 150 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-175-107-285

86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
88 - 351 0,7714 €
352 + 0,6943 €
Confezione standard: 88

Ordina a multipli di 88

Totale ordine:

67,88 €

88 x 0,7714 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 10.7 mm
Diametro totale 17.5 mm
Larghezza 28.5 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci