Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 9.5 mm 17.5 mm 35.0 mm 152 Ω 253 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-175-95-350

264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
88 - 351 1,5617 €
352 + 1,4055 €
Confezione standard: 88

Ordina a multipli di 88

Totale ordine:

137,43 €

88 x 1,5617 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 9.5 mm
Diametro totale 17.5 mm
Larghezza 35.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci