Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.8 mm 19.0 mm 35.0 mm 272 Ω 340 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-190-58-350

27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
77 - 307 1,3232 €
308 + 1,1909 €
Confezione standard: 77

Ordina a multipli di 77

Totale ordine:

101,89 €

77 x 1,3232 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.8 mm
Diametro totale 19.0 mm
Larghezza 35.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci