Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 1.8 mm 3.5 mm 6.0 mm 28 Ω 54 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-35-18-60

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4000 - 15999 0,0334 €
16000 + 0,0301 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 4000

Totale ordine:

133,60 €

4000 x 0,0334 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 1.8 mm
Diametro totale 3.5 mm
Larghezza 6.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci