Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 2.0 mm 4.0 mm 7.0 mm 40 Ω 64 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-40-20-70

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 7999 0,0539 €
8000 + 0,0485 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

107,80 €

2000 x 0,0539 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 2.0 mm
Diametro totale 4.0 mm
Larghezza 7.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci