Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 2.1 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-50-22-180

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,206 €
2000 + 0,1854 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

103,00 €

500 x 0,206 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 2.1 mm
Diametro totale 5.0 mm
Larghezza 18.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci