Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 2.3 mm 5.0 mm 10.0 mm 51 Ω 72 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-50-23-100

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 3999 0,1003 €
4000 + 0,0903 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

100,30 €

1000 x 0,1003 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 2.3 mm
Diametro totale 5.0 mm
Larghezza 10.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci