Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-95-50-104

1317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1297 €
2000 + 0,1167 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

64,85 €

500 x 0,1297 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 9.5 mm
Larghezza 10.4 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci