Menu Ricerca

Ferrite cilindrica 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RRH-95-50-160

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1199 0,1627 €
1200 + 0,1464 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

48,81 €

300 x 0,1627 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Solid Ferrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 9.5 mm
Larghezza 16.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci