Menu Ricerca

Toroide di ferrite 5.0 mm 11.0 mm 9.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo:

RT-110-50-90

2425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,2511 €
800 + 0,226 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

50,22 €

200 x 0,2511 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Toroid Ferrrite Core
Diametro interno 5.0 mm
Diametro totale 11.0 mm
Larghezza 9.0 mm
Materiale K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci